• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
İnsanları ve Mimari Mirası
Koruyan Teknoloji

  1. Ana sayfa
  2. Öne Çıkanlar

Yangından Korunma ve Duman Kontrolü Damper Motorları

Tacoma, Washington'daki McMenamins Elks Temple'da Can Güvenliğinin Sağlanması

Bu makale UL standartlarının baz alındığı bir Amerikan yangın güvenliği uygulamasına dayanmaktadır ve bu nedenle yalnızca İngilizce olarak ve Amerikan teknik terminolojisiyle mevcuttur.

1915'de inşa edilmiş olan tarihi Elks Temple Binası, Tacoma'nın (WA) ünlü Broadway semtinde bulunmakta olup Ulusal Tarihi Yerler Sicilinde kayıtlıdır. 2012'de Elks Temple binası, 40 yıldan fazla terk edilmiş halde kaldıktan sonra McMenamins tarafından satın alındı. Binanın renovasyonuna 2017'de tiyatronun 20. yüzyılın başlarındaki mimari tasarımını ve karakterini restore etmek ve korumak amacıyla başlanmış olup bir restoran, barlar, otel odaları, etkinlik alanları ve çalışır halde bir bira imalathanesi eklenmiştir. Tarihi binanın varlıklarını korumak ve insanların güvenliğini sağlamak için Belimo yangından korunma ve duman kontrolü damper motorları monte edilmiştir.

Hayat Kurtaran Teknoloji

Tarihi Elks Temple binasının mimari mirasını korumak için sınırlı bir kapsamda yapısal iyileştirme yapılarak yangın güvenliği tedbirleri uygulamaya koyulmuştur. Bir acil durumda güvenli bir şekilde tamamen tahliye edilmelerini sağlamak suretiyle tüm konuklar ve ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamanın yanı sıra yeri doldurulamaz varlıkları korumak yüksek bir önceliğe sahipti.
 

Bina Güvenliği

Duman tahliyesi için kullanılan taktik yöntemler arasında damperlerle birlikte kullanılan fanlar, duman menfezleri ve kapalı kapılar yer almaktadır. Strateji her bir durumda değişebilir. Elks Temple, yangın ve dumanın binaya yayılmasını önlemek için Belimo motorlu fail-safe yangından korunma ve duman kontrolü damper motorlarının güvenilirliği ve güvenlik performansına güvenmektedir. Elks Temple yangın güvenliği konsepti; alarmlar, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminden ayrı otomatik yangın söndürme ekipmanları (fıskiyeler) ve Belimo can güvenliği motorlarının yer aldığı gözetim ve yangınla mücadele stratejilerini içermektedir. Yangın güvenliği konsepti, bir acil durumda tüm misafirler ve ziyaretçilerin güvenli noktaya zamanında tahliye edilmesine ve itfaiyecilerin bina içerisindeki acil durum rotalarında daha kolay hareket etmesine imkan tanıyarak son derece önemli olan yeri doldurulamaz varlıkların korunmasını mümkün hale getirir. 

Motorlu Fail-Safe Yangından Korunma ve Duman Kontrolü Damper Motorları

Elks Temple, yangın ve dumanın binaya yayılmasını önlemek için güvenilirlik ve güvenlik performansı açısından Belimo motorlu fail-safe yangından korunma ve duman kontrolü damper motorlarına güvenmektedir. Damperler, yangın ve dumanın çıktığı bölgeden uzaklaşmasını önleyen bariyerlerin bir parçasıdır. Tasarlanmış bir duman kontrol sisteminde, motor, gereken hallerde bölgeleri basınç altına almak, dumanı tahliye etmek ve zonları izole etmek için komut verildiğinde açılır ve kapanır. Belimo, hassas toleransları ve yüksek kaliteli motorları nedeniyle tercih edilmiştir.

Belimo’nun Yangından Korunma ve Duman Kontrolü motorları, ekstrem koşullarda güvenilir performans için tasarlanmıştır. Metal yüzeylerde korozyon veya aşınma ya da dişlilerin tutukluk yaparak damperin açık pozisyonda sıkışmasına yol açmasından endişe etmenize gerek yoktur. Belimo fail-safe motorlarda bayılma koruması, düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik ve daha küçük transformatör boyutu sunan Uygulamaya Özgü Entegre Devre (ASIC) ile kontrol edilen fırçasız DC motor teknolojisi kullanılmaktadır.  Bazı rakiplerin motorlarında görülen ve dişlilerin tutukluk yaparak damperin açık pozisyonda sıkışmasına yol açan aşınma, korozyon ve metal yüzeylerde soyulmadan endişe etmenize gerek yoktur. Belimo yangından korunma ve duman kontrolü motorları, rakiplerinden çok daha iyi bir performans gösterir ve çok daha dayanıklıdır.  Belimo fail-safe motorlarda bayılma koruması, düşük güç tüketimi, yüksek verimlilik ve daha küçük transformatör boyutu sunan Uygulamaya Özgü Entegre Devre (ASIC) ile kontrol edilen fırçasız DC motor teknolojisi kullanılmaktadır.

  • Fire and Smoke Damper Actuators
  • Değişim Ürünü Yangından Korunma ve Duman Kontrolü Motorları
  • Değişim Ürünü Yangından Korunma ve Duman Kontrolü Motorları

 
Not: Yukarıda gösterilen ürün, ülkeye özgü bir çözümdür. Belirtilen bilgiler için bölgesel web sitesine başvurun.

Elks Temple Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemi

Anderson Construction Inc. ve Emerald Aire Inc.

Andersen Construction, geçtiğimiz birkaç yıldır bu tarihi bina renovasyonu projesini başarmak için McMenamins ve onların tasarım ekibiyle yakın bir ilişki içinde çalışmaktadır. Anderson Construction, tasarım ve inşaat yüklenicisi olarak Emerald Aire Inc. ile sözleşme imzalamıştır. Elks Temple, tüm bina boyunca ana ısıtma ve soğutma yöntemi için değişken bir soğutucu gaz akışı ve ısı geri kazanımı ısı pompası sistemi monte etmiştir. Temiz hava giriş ve kirli hava çıkış menfezleri oluşturacak bir havalandırma sistemi. Bina boyunca hava akışını ve çıkışını kontrol etmek için tüm damperlere Belimo motorlar bağlanmıştır. Belimo damper motorları performans, güvenilirlik ve düşük güç tüketimi sağlar. Bina havalandırma sistemi, dört tanesi çatıya monte edilmiş olan sekiz enerji geri kazanımı fanı ile donatılmıştır. Tiyatro alanı, isteğe göre havalandırma kontrolü içeren özel bir tavan ünitesine sahiptir. İki ticari mutfak davlumbaz sisteminde, biri birinci katta diğeri ise dördüncü katta olmak üzere bir yangın baskılama sistemi ve bir makeup hava sistemi de bulunmaktadır.
Andersen, bu binayı tam anlamıyla 20. yüzyılın başlarındaki mimari tasarımı ve parlaklığına geri döndürmek amacıyla dış cephede ve iç mekanda tüm tesisi baştan ayağa komple elden geçirmektedir. Tüm renovasyon, toplam 23 milyon Amerikan Doları tahmini proje maliyetiyle 16 aydan biraz uzun sürmüştür. 

McMenamins Elks Temple

Dolaşın, keşfedin, maceraya dalın……

  • McMenamins Elks Temple hakkında daha fazla bilgi edinin!

Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Bölgenize İlişkin Web Sitesini Ziyaret Edin

Ürün PortföyüAmerika Grubu

ABD, Kanada ve Latin Amerika

Ürün PortföyüAvrupa Grubu

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

Ürün PortföyüAsya-Pasifik Grubu

Asya, Avustralya ve Okyanusya

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
Abone ol
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)