Oferta completa de innovadores dispositivos de campo de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Belimo se ha ganado el lugar de líder en el mercado al valorar el ingenio y la destreza, y al no descansar después de cada logro. Simplemente, nos esforzamos por construir actuadores de compuerta, válvulas de control y sensores que resuelven desafíos de confort y de energía, que presentan un desempeño impecable y que ganan su confianza a lo largo de una vida larga y productiva.
RetroFIT+
Comprendemos los edificios y ofrecemos soluciones que maximizan los ahorros de energía, mejoran la eficiencia del sistema y elevan los niveles de confort.
Últimas noticias
-
Impulso creciente y progreso sostenible - 22 de julio de 2024
-
El encuentro general anual de BELIMO Holding AG aprueba todas las peticiones – 26 de marzo de 2024
-
Belimo sigue su camino de crecimiento en un entorno exigente – 4 de marzo de 2024
-
Belimo logra un crecimiento sustancial en ventas en 2023 - 22 de enero de 2024
-
Belimo sigue creciendo - 24 de julio de 2023
-
La beca de Belimo ayuda a estudiantes de ingeniería con talento de la Universidad de Connecticut - 18 de abril de 2023
-
Más noticias
Historia de éxito del Loxone Campus, Austria
En el centro de la automatización inteligente de edificios – Un proyecto modelo para aprender y experimentar
Fundada en 2009 en Kollerschlag, Austria, la misión de la empresa es utilizar la automatización para crear edificios más eficientes energéticamente, confortables y seguros. Construido en 2023 en el mismo lugar en el que se fundó la empresa, el objetivo del Loxone Campus es hacer posible experimentar hoy la automatización de edificios del mañana. Este complejo de 15 hectáreas incluye un hotel con centro de bienestar, un auditorio, un restaurante, múltiples espacios de oficinas y almacenes.
Innovaciones en confort, eficiencia energética y seguridad para edificios
Por más de 40 años, Belimo se ha concentrado exitosamente en los mercados de calefacción, ventilación y aire acondicionado ofreciendo soluciones de calidad que aumentan la eficiencia energética y reducen los costos de instalación con los menores plazos de entrega de la industria. Nuestros productos innovadores siempre se han diseñado para contribuir al logro de los objetivos de forma más rápida y económica. La inversión en las nuevas tecnologías es fundamental para nuestro éxito y en Belimo continuaremos ofreciendo productos que ayudan al éxito de sus empresas.
CESIM es el método de Belimo para innovar la tecnología de los edificios con sensores, válvulas y actuadores. CESIM garantiza confort, eficiencia energética y seguridad para las personas y sus propiedades, a la vez que facilita la instalación y la puesta en marcha y reduce los esfuerzos de mantenimiento.
Crear un confort interior más saludable con menos energía
Los edificios son responsables del 40% de la demanda de energía global y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo en interiores, tienen un potente impacto en nuestro confort, salud y bienestar general. En Belimo hemos asumido la misión de crear ambientes interiores más saludables que consuman menos energía. Con una cartera de productos naturalmente orientada a abordar varios objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ofrecemos sistemas de control y automatización de edificios (BAC) con una elevada eficiencia energética que reducen hasta en un 55% los requisitos de energía de las soluciones HVAC.
Sustituya fácilmente sensores y medidores para actualizar su edificio y reducir costos
La sustitución de equipo obsoleto no solo puede minimizar los costos de funcionamiento, sino que también puede mejorar el confort, reducir las emisiones de carbono e incrementar los valores de propiedad. Los sensores y medidores de Belimo ofrecen una confiabilidad superior, instalación sencilla e integración perfecta con los principales sistemas de automatización de edificios (BAS). Nuestra gama completa de sensores mide la temperatura, la humedad, el punto de rocío, la presión, el CO2, los compuestos orgánicos volátiles (VOC), y el flujo en aplicaciones de tubería, ducto de aire y en exterior. Nuestro medidores incluyen monitores de gas, así como el medidor de energía térmica, que incluye un algoritmo patentado de compensación de glicol que automáticamente selecciona la concentración de glicol correcta para proporcionar una medición adecuada de flujo y energía, de modo que se elimina la entrada manual y la inexactitud.
Combinación de medición y control de energía, medición y facturación de energía térmica certificados
La Belimo Energy Valve™ integra medición de energía, control, administración de delta T y, en caso necesario, facturación a través de IoT en una unidad. Ofrece una integración directa y perfecta al sistema BMS o a plataformas de monitoreo basadas en IoT, con monitoreo basado en IoT, herramientas de mejora del rendimiento y datos de facturación. Se unen los dos mundos, el "control de la energía" y la "medición y facturación de energía térmica certificadas". Unión de características de rendimiento para ahorrarle tiempo y dinero.
Aire interior confortable y saludable con sensores y unidades de funcionamiento de cuarto
Los sensores y las unidades de funcionamiento de cuarto de Belimo están diseñados para complementar la gama de sensores existente. Su estética simple y clara es ideal para su instalación en áreas visibles, con un diseño elegante y poca profundidad que se mezcla perfectamente con el entorno. Con la ampliación de la gama de productos para las zonas visibles del espacio, Belimo ofrece a los arquitectos un diseño estético y atemporal, a los instaladores un ensamble rápido, a los integradores de sistemas una puesta en marcha fácil con un smartphone y a los clientes finales un clima de la zona confortable y saludable.
Avanzando hacia la Internet de las cosas (IoT) de edificios con productos innovadores
La conectividad siempre ha sido una característica fundamental de nuestros productos. Proporcionar productos aún mejores con la conexión digital adecuada es nuestro objetivo en el presente y el futuro.
El ecosistema de unidades IoT de Belimo permite una integración flexible del sistema en todos los protocolos de comunicación comunes de la automatización de edificios y plataformas de IoT de edificios. Con ayuda de la conexión IoT adicional, los edificios se pueden optimizar, gestionar y mantener con mayor facilidad.