Válvulas de zona ZoneTight
Eficientes en todo sentido
La válvula de zona ZoneTight de Belimo está diseñada para la máxima eficiencia en espacios reducidos y fija nuevos estándares de diseño y rendimiento para válvulas de zona de presión independientes y dependientes de la presión. La QCV y la PIQCV ofrecen un 95 % menos de consumo de energía en comparación con las válvulas de zona convencionales y se conectan fácilmente al actuador, lo que permite a los operadores y técnicos instalar las válvulas de forma rápida, sencilla y sin necesidad de utilizar herramientas, ayudando a simplificar la puesta en marcha y a reducir los costos de mano de obra.
-
Seminario web
-
Belimo ZoneTight Brochure (Spanish)
(pdf -
421 KB)
-
Documentación técnica de ZoneTight
(pdf -
8.91 MB)
Más que una válvula de zona estándar
Súper compacta y versátil
A diferencia de las válvulas de globo de carrera corta, la bola de autolimpieza de la válvula de zona ayuda a minimizar las pérdidas de energía causadas por la obstrucción y elimina el desbordamiento de la elevación del asiento de presión de la bomba. A su vez, su gran capacidad de cierre asegura el apagado (fuga A - AB 0 %) y permite lograr auténticas características de flujo de igual porcentaje. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo están diseñadas para la máxima eficiencia en espacios reducidos
Herramienta de aplicación de capacidad de flujo
Una manera rápida y eficiente de ajustar el Cv/GPM
Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo le ofrecen la opción de ajustar el flujo deseado sobre el terreno para cumplir con los requisitos de diseño del sistema. Con la herramienta en línea Flow Capacity Application en línea, simplemente seleccione su modelo de válvula; ingrese su Cv y Delta P deseados para válvulas de presión dependiente o GPM para válvulas de presión independiente, y haga clic en enviar. Es así de sencillo.
La herramienta de capacidad de flujo está incorporada en SelectPro online y offline.
-
Prospecto de Belimo ZoneTight
(pdf -
3.36 MB)
Gama de productos
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de Éxitos
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para sus clientes. Su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Se encuentra constantemente solucionando problemas de rendimiento del centro de trabajo cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo ofrecen:
- Válvula de presión independiente que funciona como válvula de balanceo y válvula de control en una sola unidad, lo que reduce los costos de instalación y balanceo.
- La válvula de presión independiente funciona perfectamente desde la puesta en marcha; si una instalación añade un nuevo circuito, el control de flujo del circuito existente permanece intacto; no es necesario un rebalanceo
- Cero fugas y alta presión de cierre eliminan la pérdida de energía y mejoran el rendimiento de la planta
- La tecnología autolimpiante de la válvula de bola ofrece una mayor resistencia a la obstrucción y mantiene el confort de los ocupantes
- La válvula de presión independiente más pequeña del mercado
- Un 95 % menos de consumo energético que las válvulas de zona convencionales, lo que ayuda a obtener la certificación LEED
Contratistas y distribuidores
Contratistas y distribuidores
Encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr su objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa más tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas que haciendo el trabajo y pasando al siguiente. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo proporcionan:
- Resistencia a las obstrucciones con una bola autolimpiante que ayuda a mantener el confort de los ocupantes y reducir las llamadas de los clientes
- Un consumo de energía de hasta un 95 % menos que las válvulas de zona convencionales
- Valor de Cv o GPM ajustable sobre el terreno para satisfacer los requisitos de diseño y reducir el inventario
- Diseño compacto para una fácil instalación en espacios reducidos
- Capacidad de funcionamiento como válvula de balanceo y válvula de control en una sola unidad (PIQCV), lo que reduce los costos de instalación y balanceo
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo ofrecen:
- Cero fugas y alta presión de cierre eliminan la pérdida de energía y mejoran el rendimiento de la planta
- La válvula resistente a la obstrucción con una bola autolimpiante mantiene el confort de los ocupantes y ayuda a conservar a los inquilinos
- Reduce el costo operativo con un 95 % menos de consumo de energía que las válvulas de zona convencionales
- Flujo ajustable sobre el terreno para satisfacer sus requisitos de diseño
Administradores de Instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea más difícil de realizar. Debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones. Está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo ofrecen:
- Un consumo de energía de hasta un 95 % menos que las válvulas de zona convencionales
- La tecnología autolimpiante de la válvula de bola ofrece una mayor resistencia a la obstrucción y mantiene el confort de los ocupantes
- El flujo ajustable sobre el terreno simplifica la retroadaptación y las mejoras de los inquilinos
- Diseño compacto para instalaciones sencillas y ahorradoras en espacios reducidos
- Cero fugas y alta presión de cierre eliminan la pérdida de energía y mejoran el rendimiento de la planta
ESCO
Comunica a organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento del edificio. Se le están escapando oportunidades clave, ya que la mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo ofrecen:
- Cero fugas y alta presión de cierre eliminan la pérdida de energía y mejoran el rendimiento de la planta
- Un consumo de energía de hasta un 95 % menos que las válvulas de zona convencionales
- Ahorros de energía y de potencia de transformador con el actuador funcionando a tan solo 0.3 W
- La válvula resistente a la obstrucción con una bola autolimpiante mantiene el confort de los ocupantes y ayuda a conservar a los inquilinos, mientras que el flujo ajustable sobre el terreno mejora el rendimiento del sistema hidrónico
Agentes de comisionamiento/contratistas de balanceo
Las responsabilidades de su trabajo son complejas. Entre la gestión y la revisión de proyectos, junto con el balanceo y la puesta en marcha de sistemas. Lo que usted busca son dispositivos que funcionen según las especificaciones y que sean fáciles de probar, ajustar y balancear. Las válvulas de zona ZoneTight de Belimo ofrecen:
- Válvulas de presión independientes (PIQCV) que funcionan como válvula de balanceo y válvula de control en una sola unidad, lo que simplifica la verificación del flujo
- El ajuste de Cv o GPM regulable sobre el terreno garantiza el cumplimiento de los requisitos de diseño; pueden realizarse ajustes sin herramientas si así se requiere
- Cero fugas y alta presión de cierre mejoran el rendimiento de la planta
- La válvula resistente a la obstrucción con una bola autolimpiante garantiza una puesta en marcha sencilla
- Los modelos a prueba de fallas electrónicas mantienen su posición de falla durante la puesta en funcionamiento cuando la presión de la bomba es máxima
Vídeo
Los videos de la válvula de zona ZoneTight están desarrollados para educar sobre las muchas prestaciones y beneficios de mejorar la eficiencia del sistema.
Seminario web
Belimo ofrece presentaciones de tipo seminario web en línea y grabadas. Estos seminarios web gratuitos están disponibles una vez al mes, duran solo 30 minutos y se graban para su consulta futura. Vea uno y conozca las válvulas de zona ZoneTight de Belimo.
Materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Documentación técnica de ZoneTight
(pdf -
8.91 MB)
-
Especificaciones de guía de válvula de bola
(docx -
111 KB)
-
Zone Valve Cross Reference
(pdf -
91 KB)
-
SelectPro, Software de dimensionamiento y selección
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.