• Cultura@BELIMO
    • Beneficios
    • Proceso de contratación
    • Carreras
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
    • Cultura@BELIMO
    • Beneficios
    • Proceso de contratación
    • Carreras
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
  3. Actuadores exteriores protegidos

EFB120-S N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EFB120-S N4

EFB120-S N4

Servomotor para compuertas, 270 in-lb [30 Nm], Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT, NEMA 4

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$2,489.00
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
9 W
Consumo de energía (en espera)
4.5 W
Consumo energía para dimensionado
21 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Torque
270 in-lb [30 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Grado de protección NEMA
NEMA 4
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Historias de éxitos
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
AV8-25

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm

Precio de lista: $119.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
IND-EFB

IND-EFB

Indicador de posición, para EFB(X)

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K9-2

K9-2

Nuez de arrastre reversible, rango de sujeción ø1/2...1" [12...26.7 mm]

Precio de lista: $93.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-EFB

KH-EFB

Palanca para actuador Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: $89.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø1/2...1" [14...25 mm]

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-07

TOOL-07

Llave 0.512 in. [13 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZG-100

ZG-100

Soporte de montaje para AF..

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Precio de lista: $165.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-EFB

ZG-EFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $730.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $361.00