Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento) FS
- 6 W, 9.5 VA
- Consumo de energía (en espera) FS
- 3 W, 5 VA
- Consumo energía para dimensionado
- 10 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Conexión de interruptor auxiliar
- 3 pies 3 ft. [1 m], 18 AWG cable para dispositivos con conector de conducto NPT de 1/2"
- Torque
- 180 in-lb [20 Nm]
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Control manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]