Especificaciones
- Conexión de potenciómetro
- Cable 3 ft. [1 m], 3 x 0.75 mm² sin halógenos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Potenciómetro de realimentación 15 kΩ gris
Datos de diseño: Datos de diseño