• Cultura@BELIMO
    • Beneficios
    • Proceso de contratación
    • Carreras
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
    • Cultura@BELIMO
    • Beneficios
    • Proceso de contratación
    • Carreras
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
  3. Actuadores a prueba de fallos

AFB24-IP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AFB24-IP

AFB24-IP

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, Con comunicación, Híbrido, Nube, Nube, BACnet/IP, Modbus TCP

Precio de lista
$1,432.00
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
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
8.5 W
Consumo de energía (en espera)
5 W
Consumo energía para dimensionado
8.5 VA
Control de la conexión de alimentación
3 pies 3 ft. [1 m], 6x 0.5 mm², Plenum
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar

Historias de éxitos

  • Descargar
  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Herramientas

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00