AFB24-SR-S

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2 x SPDT, Proporcional

Precio de lista
$859.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
5 mm hex crank (3/16" Allen), supplied
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Función de seguridad
YES
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible with cw/ccw mounting
Shaft Diameter
1/2...1.05" round, centers on 1/2" and 3/4" with insert, 1.05" without insert
Tiempo de giro (Motor)
95 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
DC 2...10 V
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm

Precio de lista: $76.00
Su precio: ...

IND-AFB

End stop indicator, for NF..A / SF..A

Precio de lista: $16.00
Su precio: ...

K7-2

Shaft clamp reversible, for central mounting, for damper shafts Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

KH-AFB

Actuator arm, for 3/4" shafts, clamping range Ø10...22 mm, Slot width 8.2 mm

Precio de lista: $36.00
Su precio: ...

KH10

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø14...25 mm

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

KH12

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, for Ø1.05"

Precio de lista: $35.00
Su precio: ...

KH8

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø10...18 mm

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Contáctese con Servicio al cliente

Z-AF

Retrofit clip, for NF..A / SF..A

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

Z-SF

Base plate extension, for NF..A / SF..A

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...

ZG-109

Mounting Bracket: ZS-260 Right Angle

Precio de lista: $154.00
Su precio: ...

ZG-110

Linkage kit

Precio de lista: $185.00
Su precio: ...

ZG-118

Soporte de montaje
para AF / NF

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...

ZG-AFB

Mounting kit for linkage operation for flat and side installation

Precio de lista: $109.00
Su precio: ...

ZG-AFB118

Mounting kit, for foot mount installation

Precio de lista: $106.00
Su precio: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $51.00
Su precio: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $251.00
Su precio: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $553.00
Su precio: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $464.00
Su precio: ...

ZG-R01

Resistor, to convert a 4...20 mA signal into a 2...10 V control signal

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

ZG-R02

Resistor Kit, 50% voltage divider

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-101

Base Plate, for ZS-100

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), for NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Precio de lista: $3,248.00
Su precio: ...

ZS-300

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $2,678.00
Su precio: ...

ZS-300-5

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $3,240.00
Su precio: ...

ZS-300-C1

Shaft extension, 1/2", for ZS-300

Precio de lista: $407.00
Su precio: ...

ZS-300-C2

Shaft extension, 3/4", for ZS-300

Precio de lista: $408.00
Su precio: ...

ZS-300-C3

Shaft extension, 1", for ZS-300

Precio de lista: $595.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $274.00
Su precio: ...

PTA-250

Convert Pulse Width Modulated Signal to a 2...10 V Signal for Belimo Proportional Actuators

Precio de lista: $348.00
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $194.00
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $169.00
Su precio: ...

TF-CC US

Cable Conduit Connector, 1/2"

Precio de lista: $20.00
Su precio: ...

Herramientas

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating and On/Off style actuators without the presence of a controller

Precio de lista: $1,776.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

P475

Auxiliary switch, for 1/2" diameter shafts mount

Precio de lista: $214.00
Su precio: ...

P475-1

Auxiliary switch, for 1" diameter shafts mount

Precio de lista: $229.00
Su precio: ...

No categorizado

ZG-JSL

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $310.00
Su precio: ...