AFRB24-IP

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, Nube, con comunicación, Híbrido, BACnet IP
Modbus TCP

Precio de lista
$992.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
5 mm hex crank (3/16" Allen), supplied
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
8.5 W
Función de seguridad
YES
Grado de protección
IP54, NEMA 1, UL Enclosure Type 1
Modelo de actuador
Running time motor variable
70...220 s
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible with cw/ccw mounting
Tiempo de giro (Motor)
Default 150 s, variable 70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
Con comunicación
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Integración de sistema

Documentos actuales

Accesorios

Herramientas

ZK1-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...