AMCB24-MFT

Servomotor para compuertas, 180 in-lb [20 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, MFT/programable

Precio de lista
$702.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
External push button
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Función de seguridad
NO
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Shaft Diameter
1/2...1.05" round, centers on 1/2" and 3/4" with insert, 1.05" without insert
Tiempo de giro (Motor)
Default 35 s, constant, independent of load
Tipo de Control
MFT/Programable
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Accesorios

Accesorios mecánicos

AH-GMA

Actuator arm for standard shaft clamp

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm

Precio de lista: $76.00
Su precio: ...

K-AM25

Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

K-SA

Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ.., NMQ.., clamping range Ø10...20 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Contáctese con Servicio al cliente

Z-SMA

Base plate extension for SM..A to SM../AM../SMD24R

Precio de lista: $23.00
Su precio: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-103

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-104

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $251.00
Su precio: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $553.00
Su precio: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $464.00
Su precio: ...

ZG-NMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), for NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Precio de lista: $3,248.00
Su precio: ...

ZS-300

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $2,678.00
Su precio: ...

ZS-300-5

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $3,240.00
Su precio: ...

ZS-T

Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

NSV-BAT

Battery, 12 V, 1.2 Ah (two required)

Precio de lista: $155.00
Su precio: ...

NSV24 US

Battery backup system, for non-spring return models

Precio de lista: $1,023.00
Su precio: ...

S2A

Auxiliary switch 2 x SPDT add-on

Precio de lista: $162.00
Su precio: ...

Herramientas

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

No categorizado

ZG-JSL

, Acoplamiento de retrofit de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $310.00
Su precio: ...