NKQB24-SR

Servomotor para compuertas, 54 in-lb [6 Nm], Función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional

Precio de lista
$997.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
External push button
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
11 W
Función de seguridad
YES
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible with switch
Shaft Diameter
1/2...1.05" round, centers on 1/2" and 3/4" with insert, 1.05" without insert
Tiempo de giro (Motor)
4 s constant, independent of load
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
DC 2...10 V
Torque
54 in-lb [6 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Accesorios

Accesorios mecánicos

AH-25

Actuator arm for standard shaft clamp (one-sided)

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...

AV6-20

Prolongador de ejes 170 mm Ø10 mm para eje de compuerta Ø6...16 mm

Precio de lista: $65.00
Su precio: ...

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm

Precio de lista: $76.00
Su precio: ...

K-AM25

Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

K-SA

Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ.., NMQ.., clamping range Ø10...20 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

KH12

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, for Ø1.05"

Precio de lista: $35.00
Su precio: ...

KH6

Damper crank arm, Slot width 6.2 mm

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

KH8

Damper crank arm Slot width 8.2 mm, clamping range Ø10...18 mm

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Precio de lista: $9.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Contáctese con Servicio al cliente

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la nuez de arrastre está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-103

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-104

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $51.00
Su precio: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $251.00
Su precio: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $553.00
Su precio: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $464.00
Su precio: ...

ZG-NMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...

ZG-NMSA-1

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3.8" L).

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...

ZG-R01

Resistor, to convert a 4...20 mA signal into a 2...10 V control signal

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

ZG-R02

Resistor Kit, 50% voltage divider

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-101

Base Plate, for ZS-100

Precio de lista: $44.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $274.00
Su precio: ...

P10000A GR

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P1000A GR

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P140A GR

Feedback potentiometer 140 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P2800A GR

Feedback potentiometer 2.8 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P5000A GR

Feedback potentiometer 5 kΩ add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

P500A GR

Feedback potentiometer 500 Ω add-on, grey

Precio de lista: $179.00
Su precio: ...

PTA-250

Convert Pulse Width Modulated Signal to a 2...10 V Signal for Belimo Proportional Actuators

Precio de lista: $348.00
Su precio: ...

S1A

Auxiliary switch 1 x SPDT add-on

Precio de lista: $108.00
Su precio: ...

S2A

Auxiliary switch 2 x SPDT add-on

Precio de lista: $162.00
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $194.00
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $169.00
Su precio: ...

TF-CC US

Cable Conduit Connector, 1/2"

Precio de lista: $20.00
Su precio: ...

Herramientas

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating and On/Off style actuators without the presence of a controller

Precio de lista: $1,776.00
Su precio: ...

Accesorios de sensor

P475

Auxiliary switch, for 1/2" diameter shafts mount

Precio de lista: $214.00
Su precio: ...

P475-1

Auxiliary switch, for 1" diameter shafts mount

Precio de lista: $229.00
Su precio: ...