CHB24-3-T-100.1



CHB24-3-T-100.1

Servomotor para compuertas, 125 N [30 lbf], Sin función de seguridad, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, terminales
Paquete a granel 20 uds.

Precio de lista
$6,100.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
Disengage with magnet
Carrera nominal
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Fuerza
125 N [30 lbf]
Función de seguridad
NO
Grado de protección
IP20, NEMA 1, UL Enclosure Type 1
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
380 s 100 mm
Tipo de Control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Descargas

Documentos

Historias de Éxitos

Accesorios

Accesorios mecánicos

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

KG6

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $23.00
Su precio: ...

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Precio de lista: $58.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

ZS-T

Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

NSV-BAT

Battery, 12 V, 1.2 Ah (two required)

Precio de lista: $155.00
Su precio: ...

NSV24 US

Battery backup system, for non-spring return models

Precio de lista: $1,023.00
Su precio: ...

Herramientas

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating and On/Off style actuators without the presence of a controller

Precio de lista: $1,776.00
Su precio: ...