FSAFB24-SR

Actuador de protección contra fuego y humo, 180 in-lb [20 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional

Precio de lista
$987.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
5 mm hex crank (3/16" Allen), supplied
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Función de seguridad
YES
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible with cw/ccw mounting
Shaft Diameter
1/2...1.05" round, centers on 1/2" and 3/4" with insert, 1.05" without insert
Tiempo de giro (Motor)
75 s @ 250°F [121°C]
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
DC 2...10 V
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

IND-AFB

End stop indicator, for NF..A / SF..A

Precio de lista: $16.00
Su precio: ...

K7-2

Shaft clamp reversible, for central mounting, for damper shafts Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Precio de lista: $38.00
Su precio: ...

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

KH-AFB

Actuator arm, for 3/4" shafts, clamping range Ø10...22 mm, Slot width 8.2 mm

Precio de lista: $36.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Contáctese con Servicio al cliente

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Precio de lista: $107.00
Su precio: ...

ZG-118

Soporte de montaje
para AF / NF

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...

ZG-AFB

Mounting kit for linkage operation for flat and side installation

Precio de lista: $109.00
Su precio: ...

ZG-AFB118

Mounting kit, for foot mount installation

Precio de lista: $106.00
Su precio: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $51.00
Su precio: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), for NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Precio de lista: $3,248.00
Su precio: ...

ZS-300

Weather shield, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $2,678.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

Precio de lista: $263.00
Su precio: ...

S2A-F US

Auxiliary switch, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Precio de lista: $386.00
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $194.00
Su precio: ...