FSLF24-S-FC US

Fire & Smoke Actuator, 30 in-lb [3.5 Nm] from 32...350°F [0...177°C], Spring return, AC/DC 24 V, On/Off, 2 x SPST

Precio de lista
$608.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Conexión eléctrica
Función de seguridad
YES
Grado de protección
IP30, NEMA 1
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible with cw/ccw mounting
Shaft Diameter
3/8...1/2" round, centers on 1/2"
Tiempo de giro (Motor)
15 s at rated voltage and torque 32...122°F [0...50°C]
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
On/Off
Torque
30 in-lb [3.5 Nm] from 32...350°F [0...177°C]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Vídeos de productos
Accesorios

Accesorios mecánicos

ZS-100

Weather shield, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $195.00
Su precio: ...

ZS-150

Weather shield, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $218.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

Precio de lista: $263.00
Su precio: ...

S2A-F US

Auxiliary switch, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Precio de lista: $386.00
Su precio: ...