Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Torque
- 360 in-lb [40 Nm]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 75...300 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]