Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
- Conector
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Tipo de control
- Proporcional
- Sentido del movimiento del motor
- rotación en sentido horario (cw)
- Control manual
- No
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 22 s / 90°
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...12.7 mm
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]