Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 18 VA
- Fuerza
- 100 N [22 lbf]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- reversible con interruptor
- Control manual
- Botón externo
- Carrera nominal
- 1.6...4.0" [40...100 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 3.5 s / 100 mm
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 3.5...15 s / 100 mm
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]