NMV-D3-MFT

Regulador de caudal VAV-Compact, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, IP54

Precio de lista
$591.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
With push-button, can be locked
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Interfaz mecánica
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Tipo de Control
Con comunicación
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

CAD/BIM/VDI

Plugin BIM

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZPD-RE2

Differential pressure pickup device para VAV Retrofit, for round boxes up to 400 mm
Paquete a granel 18 uds.

Precio de lista: $522.00
Su precio: ...

ZPD-RE2-SET

Differential pressure pickup device para VAV Retrofit, for round boxes up to 400 mm

Precio de lista: $109.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $194.00
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $169.00
Su precio: ...

Herramientas

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: $297.00
Su precio: ...

ZK1-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZK2-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

Gateways

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24LON

Pasarela MP a LonWorks

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...