CMB24-L-150D

Regulador de caudal VAV-Compact 6" [DN 150], 2 Nm, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 58 s, IP54

Precio de lista
$237.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
Disengage with magnet
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Tiempo de giro (Motor)
58 s / 70°
Tipo de Control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Torque
2 Nm
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos