CMBV-100-MFT

Unidad de control de VAV CMV 4" [DN 100], 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 70 s, IP00

Precio de lista
$554.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
Disengage with magnet
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Grado de protección
IP00, NEMA 1, UL Enclosure Type 1
Tiempo de giro (Motor)
70 s
Tipo de Control
  • Modulante
  • Con comunicación
Torque
2 Nm
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Accesorios

Herramientas

ZK2-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

Gateways

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...