Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
- Torque
- 45 in-lb [5 Nm]
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Control manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de rotación
- 95
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]