Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
- Torque
- 10 Nm
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Control manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de rotación
- 95
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]