3. Medición y control del flujo de aire

VRU-D3-BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de ducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores de compuerta VST externos.
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Para los actuadores disponibles, véase "Accesorios eléctricos"

Precio de lista
$830.00
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
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales 2.5 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP42
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
LF24-VST

LF24-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $531.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
LM24A-VST

LM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $339.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Precio de lista: $561.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
NF24A-VST

NF24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $660.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista: $873.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
NM24A-VST

NM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $470.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 70 in-lb [8 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista: $694.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SF24A-VST

SF24A-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista: $800.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved