Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Tipo de Control
- On/Off
- Ángulo de Rotación
- 90
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <5 s
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1