Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 52 W
- Consumo de energía (en espera)
- 9 W
- Consumo energía para dimensionado
- con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- 1400 in-lb [160 Nm]
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Reversible con app
- Control manual
- Manivela hexagonal de 7 mm, suministrada
- Ángulo de rotación
- 90°
- Tiempo de giro (Motor)
- 35 s / 90°
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 30...120 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <30 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X