AFB24-MFT-S-X1

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2 x SPDT, MFT/programable

Precio de lista
$948.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
Default 150 s, variable 70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
MFT/Programable
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Accesorios

Herramientas

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...