AFB24-X1

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$609.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos