AFBUP-S-X1

Actuador para válvula, Muelle de retorno, CA 24...240 V / CD 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2 x SPDT

Precio de lista
$795.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Ángulo de Rotación
95

Especificaciones del actuador

Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Interruptores Auxiliares
2 x SPDT
Modelo de actuador
Muelle de retorno
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Tipo de Control
On/Off
Torque
[]
Voltaje AC/DC
CA 24...240 V / CD 24...125 V
Descargas

Documentos