ZONE120NO-S

Actuador para válvula, Muelle de retorno, CA 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1 x SPST

Precio de lista
$186.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Ángulo de Rotación

Especificaciones del actuador

Categoría de protección
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Grado de protección
IP20, NEMA 1
Interruptores Auxiliares
Modelo de actuador
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC 120 V
Descargas

Documentos