Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

ZONE24NO-S

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1 x SPST

Precio de lista
$206.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Categoría de protección
IP20
Conexión eléctrica
cable
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Grado de protección
IP20, NEMA 1
Interruptores Auxiliares
1 x SPST
Modelo de actuador
Muelle de retorno
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<5 s
Tipo de Control
On/Off
Voltaje AC/DC
AC 24 V
Ángulo de Rotación
90
Descargas

Registra