Volver a categoría de productos A-22P-A39 Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4" Precio de lista $178.00 Añadir a Cesta Añadir a la lista de proyectos Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto: Mostrar todas las listas de proyectos No tiene listas de proyectos existentes. O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto: Nombre de la Lista de proyectos: Añadir a la lista de proyectos defaultValue Datos de diseño: Datos de diseño Ver listas de proyectos Duplicar con Configuración Seguir comprando Marcar como favorito esta página Compartir Detalles Descargas Detalles Especificaciones Tipo de accesorio TermopozosTipo de producto Dispositivo adaptable Descargas Registra Hoja de datos técnicos - A-22P-A.. NPT VAM Ficha técnica | Español | 532 KB | pdf Descargar