Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Rango de medición de humedad
- Ajuste por defecto: 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
- 32...122°F [0...50°C]
- Comunicación
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
-
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RT-5900A)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RTH-5900A, 22RTM-5900A) - Nota sobre la señal de salida activa
-
- Salida 0...5 V, 0...10 V (ajustes de fábrica), 2...10 V seleccionable mediante NFC
- resistencia mínima 5 kΩ
- Modelo de visor
- Belimo Display App y LED