Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- CO₂
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- Modbus
- BACnet
- Rango de medición de CO₂
- Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
- Rango de medición de humedad
- Ajuste por defecto: 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
- 32...122°F [0...50°C]
- Comunicación
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- Modelo de visor
- Visor táctil ePaper