Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
Elemento(s) en carpeta de descargas

!

Artículos en su cesta / lista de proyectos

La Cesta / Lista de proyectos está vacía.
artículo(s) en cesta / lista de proyectos
Cantidad:
Total:

01CT-5BP

Sensor de temperatura de cable pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 8" [200 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm], cable 6,5 ft [2 m], 2-hilos, 1 par de cable plenum blindado, 22AWG cobre estañado, cubierta verde, -40...300°F [-40...150°C], 300 V

Precio de lista
$45.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Aplicación
Cable
Conexión eléctrica
cable
Grado de protección
IP67, NEMA 4X
Longitud de la sonda
8" [200 mm]
Rango de medición de temperatura
-40...300°F [-40...150°C]
Señal de salida
Pt1000
Tipo de producto
Sensor
Tipo de sensor
Temperatura
Valores medidos
Temperatura
Descargas

Registra

CAD/BIM

Datos CAD 3D

Historias de Éxitos

Accesorios

Accesorios de sensor

A-22D-A03

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta un máx. de 120°C [248°F], Plástico

Precio de lista: $11.00
Su precio: ...

A-22D-A05

Brida de montaje para sonda de sensor 6 mm, hasta máx. 260°C, Latón

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...

A-22P-A44

Jeringa con pasta térmica

Precio de lista: $8.00
Su precio: ...

A-22P-A51

Barrera fría, Plástico, L 50 mm, para termopozo A-22P-A..

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

No categorizado

A-22P-A11

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...

A-22P-A13

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $82.00
Su precio: ...

A-22P-A15

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $110.00
Su precio: ...

A-22P-A23

Termopozo (fabricada) Latón, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $42.00
Su precio: ...

A-22P-A25

Termopozo (fabricada) Latón, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...

A-22P-A27

Termopozo (fabricada) Latón, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $78.00
Su precio: ...

A-22P-A39

Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Precio de lista: $178.00
Su precio: ...