Especificaciones
- Aplicación
- Cable
- Conexión eléctrica
- cable
- Grado de protección
- IP67, NEMA 4X
- Longitud de la sonda
- 4" [100 mm]
- Rango de medición de temperatura
- -13...167°F [-25...75°C]
- Señal de salida
- NTC20k
- Tipo de producto
- Sensor
- Tipo de sensor
- Temperatura
- Valores medidos
- Temperatura