Especificaciones
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Temperatura
- Señal de salida
- Pt1000
- Señal de salida pasiva de la temperatura
- Pt1000
- Longitud de la sonda
- 6" [150 mm]
Sensor de ducto de aire/inmersión para temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la sonda 6" [150 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm]
Piezas incluidas: clip de montaje, tornillos, película adhesiva, adaptador de conducto 1/2" NPT
Datos de diseño: Datos de diseño
Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (fabricada) Latón, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (fabricada) Latón, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Termopozo (mecanizado) Acero inoxidable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"