Especificaciones
- Aplicación
-
- Conducto
- Tubería
- Conexión eléctrica
- terminales
- Grado de protección
- IP65, NEMA 4X
- Longitud de la sonda
- 2" [50 mm]
- Rango de medición de temperatura
- -60...320°F [-50...160°C]
- Señal de salida
- Ni1000 (JCI)
- Tipo de accesorio
- Sensores
- Tipo de montaje
-
- Punto único
- Inmersión
- Tipo de producto
- Sensor
- Tipo de sensor
- Temperatura
- Valores medidos
- Temperatura