Especificaciones
- Aplicación
-
- Conducto
- Tubería
- Conexión eléctrica
- terminales
- Grado de protección
- IP65, NEMA 4X
- Longitud de la sonda
- 4" [100 mm]
- Rango de medición de temperatura
- -60...300°F [-50...150°C]
- Señal de salida
- NTC10k3 (Precon)
- Tipo de montaje
-
- Punto único
- Inmersión
- Tipo de producto
- Sensor
- Tipo de sensor
- Temperatura
- Valores medidos
- Temperatura