Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- CO₂
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de CO₂
-
- Ajuste predeterminado: 0...2000 ppm
- Con A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Rango de medición de humedad
-
- Ajustable a través de Modbus
- Ajuste por defecto: 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
-
- Ajustable a través de Modbus
- 32...122°F [0...50°C]
- Comunicación
- Modbus RTU
- Tensión de salida [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Nota sobre la señal de salida activa
- salida 0...5/10 V con puente ajustable
- Longitud de la sonda
- 7" [180 mm]