2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de cuarto (Aire)

22RT-5900D



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22RT-5900D

22RT-5900D

Sensor de ambiente para temperatura activo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Visor táctil ePaper y LED, PC, blanco, RAL 9003

Piezas incluidas: tornillos

Precio de lista
$508.00
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
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
Temperatura
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Rango de medición de temperatura
32...122°F [0...50°C]
Comunicación
MP-Bus
Tensión de salida [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RT-5900D)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Tipo 22RTM-5900D)
Nota sobre la señal de salida activa
  • Salida 0...5 V, 0...10 V (ajustes de fábrica), 2...10 V seleccionable mediante NFC
  • resistencia mínima 5 kΩ
Modelo de visor
Visor táctil ePaper y LED
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00