Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Enchufe de Conector
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
- 0...10 V
- Rango de medición de presión
- 0...100 psi
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, resistencia mínima 2 kΩ
Sensor de presión diferencial para agua, 0...100 psi, activo, 0...10 V
Datos de diseño: Datos de diseño
Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,24" [6 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
Racor de tubería, Latón, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.
Racor de tubería, Acero inoxidable, Tubería de 0,3" [8 mm] a 1/4" NPT (rosca externa), Juego de 2 uds.