Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
- Caudal
- Señal de salida
- 0...10 V
- Escala completa
- 9.6 l/s
- Escala completa
- 152 GPM
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, carga máx. 1 mA
- Fluido
- Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de la válvula
- 65 mm
- Tamaño de la válvula
- 2 1/2 inch