22RTM-59-1

Sensor de ambiente CO₂ / Humedad / Temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, blanco, RAL 9003

Precio de lista
$483.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Aplicación
Ambiente
Conexión eléctrica
terminales
Grado de protección
IP30, NEMA 1
Rango de medición de humedad
0...100% RH
Rango de medición de temperatura
32...122°F [0...50°C]
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Tipo de producto
Sensor
Tipo de sensor
Temperatura
Tipo de unidad
Sensor de ambiente
Valores medidos
  • CO₂
  • Temperatura
  • Humedad
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Descargas

Documentos

Software/Plugins/Aplicaciones

Historias de Éxitos

Accesorios

Herramientas

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Precio de lista: $297.00
Su precio: ...