01CT-5EH

Sensor de Temperatura de Cable pasivo, Ni1000 (JCI), Longitud de la varilla 2" [50 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm], cable 2 m, 2-hilos

Precio de lista
$41.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Aplicación
Conexión eléctrica
Grado de protección
IP67, NEMA 4X
Longitud de la sonda
Rango de medición de temperatura
-40...300°F [-40...150°C]
Señal de salida
Tipo de producto
Tipo de sensor
Valores medidos
Descargas

Documentos

Accesorios

Accesorios de sensor

A-22D-A03

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic

Precio de lista: $9.00
Su precio: ...

A-22D-A05

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 260°C, Brass

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...

A-22P-A05

Thermowell pocket (fabricated) Stainless steel, 2" [50 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $30.00
Su precio: ...

A-22P-A07

Thermowell pocket (fabricated) Stainless steel, 4" [100 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...

A-22P-A09

Thermowell pocket (fabricated) Stainless steel, 6" [150 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...

A-22P-A11

Thermowell pocket (fabricated) Stainless steel, 8" [200 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...

A-22P-A13

Thermowell pocket (fabricated) Stainless steel, 12" [300 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $71.00
Su precio: ...

A-22P-A15

Thermowell pocket (fabricated) Stainless steel, 18" [450 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $96.00
Su precio: ...

A-22P-A17

Thermowell pocket (fabricated) Brass, 2" [50 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...

A-22P-A19

Thermowell pocket (fabricated) Brass, 4" [100 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $26.00
Su precio: ...

A-22P-A21

Thermowell pocket (fabricated) Brass, 6" [150 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...

A-22P-A23

Thermowell pocket (fabricated) Brass, 8" [200 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...

A-22P-A25

Thermowell pocket (fabricated) Brass, 12" [300 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...

A-22P-A27

Thermowell pocket (fabricated) Brass, 18" [450 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $69.00
Su precio: ...

A-22P-A36

Thermowell pocket (machined) Stainless steel, 2" [50 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $100.00
Su precio: ...

A-22P-A37

Thermowell pocket (machined) Stainless steel, 4" [100 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $133.00
Su precio: ...

A-22P-A38

Thermowell pocket (machined) Stainless steel, 6" [150 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $137.00
Su precio: ...

A-22P-A39

Thermowell pocket (machined) Stainless steel, 8" [200 mm], 1/2" NPT, wrench size 3/4"

Precio de lista: $156.00
Su precio: ...

A-22P-A44

Syringe with thermal paste

Precio de lista: $7.00
Su precio: ...

A-22P-A51

Barrera fría, Plástico, L 50 mm, para vaina A-22P-A..

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...