01CT-5ML

Sensor de temperatura del cable con brida de montaje pasivo, NTC10k3 (Precon), Longitud de la varilla 4" [100 mm], Diámetro de la varilla 0.24" [6 mm], cable 2 m, 2-hilos

Precio de lista
$32.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Aplicación
Conexión eléctrica
Grado de protección
IP67, NEMA 4X
Longitud de la sonda
Rango de medición de temperatura
-40...300°F [-40...150°C]
Señal de salida
Tipo de producto
Tipo de sensor
Valores medidos
Descargas

Documentos