• Bielorusia
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
    • Bielorusia
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
Válvulas de bola

Las válvulas de bola especiales ofrecen altas capacidades de cierre para satisfacer diversos requisitos de aplicaciones exigentes.

Conozca más detalles
Filtros aplicados
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Patrón
Tamaño de la válvula
Rango de Cv
Tipo de control
Modelo de actuador
Conexión de tubería
Voltaje AC/DC
Borrar
151 resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
B2100VB-024+AMB24-3-X1

B2100VB-024+AMB24-3-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista: $4,835.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+AMX24-MFT-X1

B2100VB-024+AMX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $5,246.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+NFB24-X1

B2100VB-024+NFB24-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $4,997.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+NFBUP-S-X1

B2100VB-024+NFBUP-S-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista: $5,292.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+NFBUP-X1

B2100VB-024+NFBUP-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $5,112.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+NFX24-MFT-S-X1

B2100VB-024+NFX24-MFT-S-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $5,607.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+NFX24-MFT-X1

B2100VB-024+NFX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $5,429.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+PKRXUP-MFT-T

B2100VB-024+PKRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $11,429.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+PRBUP-3-T

B2100VB-024+PRBUP-3-T

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $7,959.00
Añadir a la lista de proyectos
B2100VB-024+PRXUP-MFT-T

B2100VB-024+PRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $10,386.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+AMB24-3-X1

B2150VB-055+AMB24-3-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista: $5,700.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+AMX24-MFT-X1

B2150VB-055+AMX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $6,109.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+NFB24-X1

B2150VB-055+NFB24-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $5,858.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+NFBUP-S-X1

B2150VB-055+NFBUP-S-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista: $6,153.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+NFBUP-X1

B2150VB-055+NFBUP-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $5,974.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+NFX24-MFT-S-X1

B2150VB-055+NFX24-MFT-S-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $6,466.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+NFX24-MFT-X1

B2150VB-055+NFX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $6,286.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+PKRXUP-MFT-T

B2150VB-055+PKRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $12,387.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+PRBUP-3-T

B2150VB-055+PRBUP-3-T

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $8,917.00
Añadir a la lista de proyectos
B2150VB-055+PRXUP-MFT-T

B2150VB-055+PRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 55 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $11,344.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5