Válvulas de bola

Las válvulas de bola especiales ofrecen altas capacidades de cierre para satisfacer diversos requisitos de aplicaciones exigentes.

Conozca más detalles
Filtros aplicados
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Patrón
Tamaño de la válvula
Rango de Cv
Tipo de control
Modelo de actuador
Conexión de tubería
Voltaje AC/DC
Borrar
151 resultados encontrados
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
B2200VB-077+AFB24-X1

B2200VB-077+AFB24-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $6,409.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+AFBUP-S-X1

B2200VB-077+AFBUP-S-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista: $6,711.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+AFBUP-X1

B2200VB-077+AFBUP-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $6,533.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+AFX24-MFT-S-X1

B2200VB-077+AFX24-MFT-S-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $6,986.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+AFX24-MFT-X1

B2200VB-077+AFX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $6,809.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+AMB24-3-X1

B2200VB-077+AMB24-3-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista: $6,016.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+AMX24-MFT-X1

B2200VB-077+AMX24-MFT-X1

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $6,422.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+PKRXUP-MFT-T

B2200VB-077+PKRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $13,014.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+PRBUP-3-T

B2200VB-077+PRBUP-3-T

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $9,548.00
Añadir a la lista de proyectos
B2200VB-077+PRXUP-MFT-T

B2200VB-077+PRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 77 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $11,968.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+AFB24-X1

B224VS+AFB24-X1

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $2,109.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+AFBUP-S-X1

B224VS+AFBUP-S-X1

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista: $2,438.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+AFBUP-X1

B224VS+AFBUP-X1

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista: $2,251.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+AFX24-MFT-S-X1

B224VS+AFX24-MFT-S-X1

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $2,812.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+AFX24-MFT-X1

B224VS+AFX24-MFT-X1

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $2,630.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+GRCX120-3 N4

B224VS+GRCX120-3 N4

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X
Actuador montado

Precio de lista: $3,279.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+GRCX120-SR-T N4

B224VS+GRCX120-SR-T N4

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional, NEMA 4X
Actuador montado

Precio de lista: $3,443.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+GRCX24-3-T N4

B224VS+GRCX24-3-T N4

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $3,079.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+GRCX24-MFT-T N4

B224VS+GRCX24-MFT-T N4

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $3,233.00
Añadir a la lista de proyectos
B224VS+GRX24-3-T N4

B224VS+GRX24-3-T N4

Válvula de bola (VS), DN 1" [25], 2 vías, Cv 43 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $3,079.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5