B350L+AFRB24
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
B350L+AFRBUP
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
B350L+AFRBUP-S
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
B350L+AFRX24-MFT
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
B350L+AFRX24-MFT N4
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
Actuador montado
B350L+AFRX24-MFT-S
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
B350L+AFRX24-MFT-S N4
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2x SPDT, NEMA 4X
Actuador montado
B350L+AFRXUP N4
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X
Actuador montado
B350L+AFRXUP-S N4
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT, NEMA 4X
Actuador montado
B350L+ARB24-3
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B350L+ARB24-3-S
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT
Actuador montado
B350L+ARX24-MFT
Válvula de bola (BV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 87
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño