Z2075Q-K

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 2 vías, Cv 9.8 

Precio de lista
$66.00

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Detalles
  • Descargas
Detalles

Especificaciones

Componentes internos
Latón cromado
Conexión de tubería
Rosca interna
Cv
9.8 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Independiente de la presión
NA
Patrón
2 vías
Rango de flujo controlable
75°
Tamaño de la Válvula
0.75" [20]
Descargas

Documentos