Especificaciones
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Conexión de tubería
- Ajuste a presión
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Flujo
- 9
- Independiente de la presión
- SÍ
- Patrón
- 2 vías
- Rango de flujo controlable
- 75°
- Tamaño de la Válvula
- 0.75" [20]
- Tecnología PI
- Mecánicos